16.03.2009 12:24 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, ich würde sagen die beste Quellen sind: Erstellen der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation mit dem Open Communication Wizard das dort auch beschriebene Handbuch: Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen und die FAQ und Beispiele für die offene Kommunikation über industrial Ethernet. Bitte installiere zur Nutzung des Wizard auch das .NET Framework V 2. Viele Grüße J_Bell |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf