14.02.2022 13:49 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
SIMATIC WinCC Unified ist das komplett neu entwickelte Visualisierungssystem von Siemens im Automatisierungsumfeld. Das SIMATIC WinCC Unified System besteht aus der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified sowie den neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels. Die Unified Comfort Panels erweitern somit die Produktpalette zu den bisherigen Comfort Panels. Neben der neuen Hardware gibt es auch zahlreiche Neuerungen im Bereich des Engineerings gegenüber der Comfort Panels. Vergleich Einbauausschnitte Comfort Panel versus Comfort Panel Unified Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abmessungen der Comfort Panels im Vergleich zu den Unified Comfort Panels. Einbaukompatibel (7''- und 12''-Variante) Beim Wechsel von einem Comfort Panel TP700 auf ein Unified Comfort Panel MTP700 (bzw. von einem TP1200 auf ein MTP1200) sind keine manuellen Änderungen erforderlich. Die Einbauausschnitte sind identisch und die Geräte somit einbaukompatibel. Einbauausschnitt vergrößern (9''-Variante) Die Alternative zum Comfort Panel TP900 ist das Unified Comfort Panel MTP1000. Um das MTP1000 in den bestehenden Einbauausschnitt platzieren zu können, bedarf es einer Vergrößerung (Breite x Höhe: 14 x 23mm) des bisherigen Einbauausschnittes. Adapterrahmen TP1500, TP1900 und TP2200 Die Einbauausschnitte der 15''-;19''- und 22''-Variante haben sich für die Unified Comfort Panels im Vergleich zu den Comfort Panels verkleinert. Mit Hilfe eines Adapterrahmen (siehe nachfolgende Tabelle) können die existierenden Einbauausschnitte beibehalten werden und das Unified Comfort Panel lässt sich dennoch einbauen. Weiterführende Informationen zum Thema Panel Migration, siehe: Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf