05.04.2022 12:07 | |||||
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Bild: TIA Portal Sprachpakete (Language Packs) Das TIA Portal V17 kann direkt in den Sprachen Deutsch, Englisch und Chinesisch installiert werden. Die Sprachen Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch und Koreanisch können über den TIA Administrator unter "Sprachpakete -> Download/Installation" nachinstalliert werden. Die Sprachen (.exe‑Dateien) werden nach einer Installationsaufforderung in einem Hintergrundprozess nacheinander ausgeführt/installiert. Tabelle: SIMATIC STEP 7 Prof. V17 mit möglichen Sprachen
Weitere Informationen: Lieferfreigabe TIA Portal V17 Download Hantierungsprogramme (ALM, TIA Administrator, Authors) für die Autorisierung bzw. Lizenzierung von SIMATIC Produkten FAQ Warum können Sie mit dem TIA Administrator, TIA Updater oder Corporate Server Configuration Tool keine Verbindung zum SIEMENS Update Server aufbauen? Forumsbeitrag TIA Administrator und TIA V17 Update 1 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
||||
Folgen Sie uns auf