08.07.2022 13:42 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung: (134)
|
Motion Control Ressourcen sind Mittel, die die CPU für gewisse Motion Control Funktionalitäten, genauer Technologieobjekte, zur Verfügung stellt. Der folgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie viele Motion Control-Ressourcen ein entsprechendes Technologieobjekt benötigt: Berechnungsbeispiel 5 * 40 MCR + 10 * 80 MCR + 3 * 20 MCR = 1060 MCR Detaillierte Informationen bezüglich Motion Control und den entsprechenden Ressourcen finden Sie im folgenden Handbuch: Falls Unterstützung bei der Auslegung einer Motion Control-Steuerung benötigt wird, könnte der folgende Forumsbeitrag sehr hilfreich sein: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf