03.11.2022 13:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Seit V1.1 ist auch die WinCC Unified PC RT standardmäßig in der SIMATIC HMI Option+ enthalten. Mit der SIMATIC HMI Option+ IPC können Anwender aus der verwendeten WinCC Runtime ihres SIMATIC IPCs auf verschiedenste Funktionen zugreifen. Neben der Schnittstellenkonfiguration (USB, SD, Netzwerkadapter, ...) lassen sich so u. a. auch Systeminformationen des IPCs (Speicherauslastungen, Geräteinformationen, IP-Adresse, …) oder Funktionen für den Remote Service direkt in der HMI Option+ IPC V1.1 Runtime konfigurieren. Damit Sie SIMATIC HMI Option+ IPC nutzen können, müssen folgende Schritte für die Erstinbetriebnahme durchgeführt werden:
Funktionsübersicht der SIMATIC HMI Option+ IPC V1.1 für die WinCC Unified PC RT: 3.1 Allgemeine Einstellungen (Settings): Die Funktion „Settings“ bietet die Möglichkeit, eine Service-Datei für den Technischen Support der Siemens AG zur Laufzeit zu erzeugen. 3.2 Systeminformationen (System Information): Die Funktion „Systeminformation“ bietet die Möglichkeit, die Versions- und Geräteinformationen wie Windows-Version, TIA Portal Version, Seriennummer, Artikelnummer, Bios Version und den letzten Projekttransfer darzustellen. 3.3 Betriebsdauer (Uptime): Die Funktion „Uptime“ bietet die Möglichkeit, eine Auskunft über die Gesamtbetriebsdauer, die Runtimebetriebsdauer und Systembetriebsdauer auszugeben. 3.4 Speicherauslastung (Memory Usage): Die Funktion „Memory Usage“ bietet die Möglichkeit, die aktuelle Speicherauslastung eines Speicherortes wie RAM, Flash-Speicher, SD-Karte, USB-Stick oder Root-Verzeichnis zu überwachen. 3.5 CPU-Auslastung (CPU Usage): Die Funktion „CPU Usage“ bietet die Möglichkeit, die Auslastung der CPU sowie des Arbeitsspeichers auszugeben. 3.6 Wechselmedien (Storage Control): Die Funktion „Storage Control“ bietet die Möglichkeit, Wechseldatenträger wie einen USB-Stick aus der Runtime heraus mit dem IPC zu verbinden oder die Verbindung zu unterbinden. 3.7 QR/Barcodeleser (Barcode Scanner): Die Funktion „Barcode Scanner“ bietet die Möglichkeit, mit einem QR/Barcode Scanner erfasste Codes direkt in eine Variable zu schreiben und weiter zu verarbeiten. 3.8 IP-Adressen (IP Address): Mit der Funktion „IP Address“ können aus der Runtime heraus die Kommunikationsparameter der einzelnen Netzwerkschnittstellen dynamisch geändert werden. Hierzu zählen u. a. Netzwerkadapter aktivieren/deaktivieren oder IP-Adresse und Subnetzmasken ändern. 3.9 Zertifikate (Certificates): Die Funktion „Certificates“ bietet die Möglichkeit, Zertifikate über den SIMATIC HMI Option+ IPC Konfigurationsdialog zu verschieben. Weitere Informationen: Forum SIMATIC HMI Option+ bietet völlig neue Funktionen für den SIMATIC IPC und das SIMATIC HMI Comfort Panel Anwendungsbeispiel SIMATIC HMI Option+ Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf