19.09.2023 11:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
View of Things (VoT) für Programmable Logic Controller(PLC) ist eine Web‑Applikation im Speicher der SIMATIC S7-1500 PLC. View of Things zeigt in einem Browser die Daten an, die Sie im TIA Portal mit WinCC Unified für eine PLC projektiert haben. Die WinCC Unified Prozessvisualisierung basiert auf der HTML5-Webtechnologie. Mit VoT können Sie das webbasierte HMI-Konzept für Geräte verwenden, die über einen Webserver verfügen, wie z. B. eine SIMATIC PLC. Sie verwenden das WinCC Unified Engineering im TIA Portal, um eine Web‑Applikation für verschiedene Geräte zu erstellen und um den Prozess abzubilden. Mit VoT bauen Sie eine einfache webbasierte Visualisierung im Aussehen und Handhabung von WinCC‐Unified auf. Über einen Browser verbinden Sie sich mit dem Webserver des Geräts. In der Web‑Applikation View of Things bedienen Sie die Objekte. Weitere Informationen: Einfache Web-Visualisierung schnell implementieren Systemhandbuch STEP 7 und WinCC Engineering V18 (Kap. 14) WinCC Unified: View Of Things - VoT, First Step Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf