24.07.2009 17:36 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Hier erstmal einen Feuchtefühler mit Analog Ausgang. Halte ich für total überzogen. Feuchtefühler von Conrad Was hälst du von folgenden Vorschlag: Du baust deine Blumentöpfe einfach mit Untersetzter und zwar so, dass sich das Wasser dort sammelt. Dann kannst du dort mit Hilfe von folgendem Teil deine Pumpe ansteuern. Vielleicht kannste die zwei Elektroder auch einfach mal in einen Blumentopf drücken. Da diese Einheit mit Widerstand arbeitet, müsste sogar das funktioniert. Ich denke, dass diese Version die sparsamste ist. Es ist dadurch auch sehr einfach deine Pumpe im richtigen Moment wieder abzuschalten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf