27.08.2009 11:26 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Hallo Mina, die abwechselnde Schaltung bekommst du mit einem Stromstoßschalter hin. Den einen Ausgang lässt du normal, vor dem anderen baust du eine Negierung ein. Somit hast du die abwechselnde Schaltung. Deine Zeitsteuerung bekommst du mit einer Impulssteuerung hin. Dort kannst du Einschaltzeit und Pausenzeit definieren. Du müsstest jetzt deine Idee eventuell nochmals mit meinen Tipps überarbeiten und beim nächsten Mal dein Projekt mit anfügen, damit wir dir weiterhelfen können. Im Anhang habe ich eine kleine Hilfestellung gegeben. Liebe Grüße Robert DateianhangHilfestellung.zip (124 Downloads) |
Folgen Sie uns auf