03.07.2010 19:00 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo LogoFan62, hier mal Hinweise zu eigenen Experimenten zur Schaltungserstellung: a) Die Sollwertvorgabe kann insbesondere über den Zählerstand eines Blocks "Vor-/Rückwärtszähler" oder über einen Block "Analoger Multiplexer" erfolgen. Der Zählerwert kann dann mittels Verweis über einen weiteren Multiplexer oder einen Block "analoge arithmetik" weiterverarbeitet werden. b) Das automatische Ändern der Sollwerte erfordert zunächst eine Timerschaltung mit einer Zeitschaltuhr und/oder einenImpulsgeber und ggf. eine weitergehende Logikschaltung zur Erzeugung von zeitgesteuerten Steuerimpulsen für folgende Teilschaltungen: c) Einen Impulsgeber oder ein Wischrelais (flankengetriggert, 1 bis 9 Pulse)jeweils in Verbindung mit einem Zähler zur Erzeugung von "Korrekturwerten" zur Änderung des Sollwertes d) oder alternativ einen oder mehrere Multiplexer, die dann eine Tabelle Darstellen mit einem oder einer Reihe von Änderungswerten, wobei eine definierter Multiplexer den jeweils aktuellen Wert darstellen muss 8un auf diesen einen Verweis zu erstellen. e) Nun müssen nur noch Sollwert und Korrekturwert miteinander verknüpft werden. Dazu kann ein Zählersollwert direkt rauf/runter gezählt werden oder mittels Multiplexer oder einen Block "analoge arithmetik" geholt werden und dann mittels Komparator oder einen Block "analoge Arithmetik" ein Ergebnis berechnet werden. Entsprechend geht die auch mit einem analog vorgegeben Sollwert, wobei dieser auch über einen Zählerwert (per Verweis siehe oben) korrigiert werden kann. Beispiele dafür findet Ihr in verschieden Beiträgen, z. B. in einer "Mondphasensteuerung".... MfG Betel
|
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf