11.07.2011 17:26 | |
Beigetreten: 03.03.2011 Letzter Bes: 25.03.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, anbei sende ich Euch mal wieder eine Collage meines Versagens. Ich habe mir ein flaches Rezept aus Bibliotheks Sub-Strukturen zusammengebaut und mit Formuladaten gefüttert. Das funktioniert soweit! Die einzelnen Sub-Strukturen bestehen aus einer einfachen Parallelschaltung von Grundfunktionen. Die 1. Grundfunktion verwaltet die Schrittzeit und auch die Weiterschaltbedingungen Temperatur und Druck, die von den anderen beiden Grundfunktionen geregelt werden. Diese Grundfunktion beendet sich selbst, wenn die Schrittzeit abgelaufen ist und sich Temperatur und Druck im Regelbereich befinden. Die Grundfunktionen 2+3 sind für die beiden Regelungen zuständig. Sie sind für den kontinuierlichen Betrieb parametriert. Im Rezept ist auch "Weiterlaufen" gesetzt. Grundsätzlich wollte ich versuchen, die Rezepte möglichst einfach zu halten. D.h. Transitionsbedingungen sollten in der AS gebildet werden und nicht in Simatic Batch. Wie im Anhang zu sehen ist, funktioniert das ganze leider nicht. D.h. nachdem die Grundfunktionen 2+3 in den kontinuierlichen Betrieb übergegangen sind und sich die 1. Grundfunktion beendet hat, bleibe ich an der (leeren) Transition 4 hängen. Im Simatic Batch Handbuch ab Seite 346 sind die Phasenübergänge beschrieben. Um ehrlich zu sein, werde ich aber nicht so ganz daraus schlau, bzw. weiß ich nicht ob ich irgend eine Einstellung an den SFC-Typen vergessen habe. Nachdem ich mich nun schon seit einer habe Woche versuche, bitte ich nun um Eure Hilfe. Vielen Dank! Thorsten P.S. Wenn ich die Eingänge Complete bei den Grundfunktionen 2+3 "per Hand" setze werden diese beendet und es geht munter im Rezept weiter. DateianhangVisio-41044_Batch_Keine_Weiterschaltung.pdf (104 Downloads) |
12.07.2011 12:47 | |
Beigetreten: 03.03.2011 Letzter Bes: 25.03.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe an den SFC-Typen der Grundfunktionen WT-Regelung und Belüftung "CONT" auf 0 gesetzt und im Rezept unter beide eine Leere Operation, siehe Anhang. Die anschließende Bedieneranweisung habe ich bestätigt. Hat irgendjemand vieleicht eine Idee warum ich nicht aus dieser Sub-Stuktur komme? Vielen Dank für Eure Hilfe, ThWe DateianhangVisio-41044_Batch_Keine_Weiterschaltung II.pdf (93 Downloads) |
Folgen Sie uns auf