29.07.2011 14:56 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, die LOGO! 0BA7 kann Daten loggen. Wann daspassieren soll kannst du bestimmen (Eingang des LOG-FB). Lade dir mal die LSC V7 Demo von www.siemens.de Die bisher geschriebenes Programm läuft in der 0BA7. EM's sind kompatibel. Mit einem Doppelklick auf den LOG-FB kannst du festlegen, welche Daten aufgezeichnet werden sollen. Abruf der Daten per LSC V7. Reicht dir der LOGO! internet Speicher nicht aus, dann eine SD-Karte rein und die Daten werden auf SD-Karte aufgezeichenet. Vorteil: Mehr Daten und nach jedem Auslesen erhälts du auf SD-Karte eine neue Datalog.Datei. Die letzte kannst du per LSC V7 auslesen, die älterne per SD-Karte in PC. Hoffe das hilft dir weiter. Gruss Helmut |
29.07.2011 15:29 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Er hat aber nur eine 0BA5 zur Verfügung. Ob der Bauer da noch mal in die Tasche greift und eine oder mehrere 0BA7'er kauft ...? |
Folgen Sie uns auf