18.08.2011 11:01 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo liebe Logo Gemeinde, habe hier ein kleines Problem.Ich möchte die Zufuhr zu einem Teich so regeln, dass ich jeden Tag eine bestimmte Menge Wasser zu dosieren möchte.Dazu habe ich folgendes:- Ein Wasser Zähler gibt 80 Impulse pro Liter an einen schnellen Eingang, ich möchte nun von morgens 8 Uhr bis abends 19 Uhr eine vorzuwählende (über TD) Menge in m³ Wasser über ein Magnetventil (Ein/Ausgang Logo) nachdosieren.-desweiteren habe ich noch eine Absaugpumpe die über ein Dreiwegeventil ( 1*Ansteuerung, 2*Rückmeldung) mit zwei Absaugpunkten im Teichverbunden ist- zusätzlich noch zwei Schaltpunkte im Teich voll (=95% Trockenlauf) und ganz voll (=99%).Dort soll von Morgens 9 Uhr bis abends 18 Uhr immer wenn Teich ganz voll (=99%) abgepumpt werden, solange bis Teich voll (=95% Trockenlauf) erreicht ist.Das Dreiwegeventil soll in Abhängigkeit von der Pumpenlaufzeit einstellbar über TD umschalten, z.B. 30\70% Pumpe darf nur Laufen wenn ein Weg geöffnet (1*eine Rückmeldung Dreiwegeventil) ist.Zusätzlich sollen noch folgende Hand-Funktionen eingebaut werden:- Über Fernbedienung mit drei Eingängen am Logo, soll es möglich sein, Pumpe und Weg 1 einzuschalten/auszuschalten und einmal Pumpe und Weg 2 bis Teich voll (=95% Trockenlauf) zeitunabhängig.- Über denn dritten Eingang am Logo soll Pumpe und Weg 1 einzuschalten/auszuschalten sein, ohne Schutz Teich voll (=95% Trockenlauf). Wird benötigt um Teich ganz zu entleeren.Ich bitte um Anregungen, habe Probleme damit und bin Neueinsteiger,Vielen DankSprinter1 Dateianhangsprinter.pdf (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: sprinter1 am: 18.08.2011 14:04Hallo Mc Muffin, habe mal ein Pdf Dokument angehängt, Gruß Sprinter 1 |
|
Folgen Sie uns auf