27.09.2011 15:27 | |
Beiträge: 89 Bewertung: (7)
|
Hallo, der IE Allgemein istdoch aberbereits ein IF-Modul. Hier nur eine Standard-Ethernet-Schnittstelle, statt eines CPs. Zur Beantwortung der Fragen: Per "localhost" kann man leider nicht so ohne weiteren auf die WinAC RTX zugreifen. Es geht leider nur der von avoss beschriebene Weg per Kabel-Brücke oder wie auch erwähnt, per ODK. ODK eine Möglichkeit, dass die eigene Applikation direkt Daten mit der WinAC RTX austauschen kann. Hier als einemögliche Variante über einen SahredMemoryBereich (SMX), als die performanteste Möglichkeit. Im ODK Paket sind vieleBeispielprojekte vorhanden, welche die einfache Implementierung zeigen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35067305 Grüße |
Folgen Sie uns auf