24.01.2012 22:06 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo allerseits, ich arbeite erst seit kurzem mit der logo und hab mich bisher nur mit den digitalen bausteinen befasst. Doch nun muß ich mich mit folgendemPproblem rumschlagen: Eine Pumpe soll zwischen 0 und 50 l/min (wählbar über td menü) zur Verfügung stellen. Die Menge wird von einem Durchflußmesser (wahlweise 0 bis 20mA / 4bis 20mA) gemessen. Dieser soll über die Logo (06BA+AM2+AM2AQ) geregelt werden. Die Pumpe besitzt einen Analogeingang, der mit 0 bis 10V die Drehzahl regelt. "Das Analog-Prozesssignal muss an Pin 4 des unteren D-Steckverbinders angelegt werden. Erde an Pin 16. Die Pumpe reagiert mit zunehmendem Durchfluss auf ein ansteigendes Steuersignal (nicht umgekehrte Antwort) bzw. mit ansteigendem Durchfluss auf ein abfallendes Steuersignal (umgekehrte Antwort)." Ich habe versucht dieses Problem mit Hilfe eines PI Reglers zu lösen, bin aber mit dem Ergebnis nicht so recht zufrieden, da der Regler meiner Meinung nach zu "ungenau" regelt. Konnte die schaltung bisher leider nur simulieren.ich denke es fehlt noch ein Zeitbaustein, um zu heftige "Reglerbewegungen" zu vermeiden. Außerdem glaube ich das die Pumpe mit einem dauerhaften Spannungssignal betrieben werden muß (Drehzahl 0v= 0U/min 10V =250U/min ???) Ich habe bei meiner Suche im Forum leider keinen Ansatz gefunden (vielleicht bin ich aber auch blind) und hoffe,daß einer der vielen Experten einen Rat weiß. Meinen Versuch hänge ich an. Mit freundlichem Gruß Maverick219 DateianhangRegelung Test.zip (126 Downloads) |
Folgen Sie uns auf