21.03.2012 20:36 | ||||||||||||||||||||||||
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo der link sagt aus das Voraussetzung für die Installation des SP2 zu STEP 7 V5.5:
Die aktuelle Produkt-DVD von STEP 7 Professional 2010 wird mit dem Service Pack 2 (SP2) von STEP 7 V5.5 sowie den aktuellen Optionen von PLCSIM, S7-Graph und S7-SCL aktualisiert und ist verfügbar. Das SP2 zu STEP 7 V5.5 kann zudem als kostenloser Download über das Internet geladen werden (Beitrags-ID: 57026339). ... den SP2 habe ich ja installiert , oder nicht ? Und die Optionen von PLCSIM, S7-Graph und S7-SCL wurden nicht aktualisiert. Oder muss ohne SUS Vertrag alle drei PLCSIM, S7-Graph und S7-SCL einzeln nach installiert werden? Kunden ohne laufenden Software-Update-Service-Vertrag ( SUS-Vertrag ) zu STEP 7 Professional können die Trial License mit STEP 7 Professional 2010 Service Release 2 unter der Bestellnummer: 6ES7810-5CC11-0YA7 bestellen. Alternativ können auch die Service Packs der Einzelprodukte installiert werden. Beispielsweise kann das SP2 zu STEP 7 V5.5 per DVD oder Download auf STEP 7 Professional 2010 installiert werden ( siehe Beitrags-ID 57026339 ). Aus meinen Semester haben einige über virtualmachine installiert und darüber ist die Simulation lauffähig. Gruß und danke fürs Feedback |
|||||||||||||||||||||||
22.03.2012 22:04 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Na dann werde ich mich am Wochenende damit mal beschäftigen. Hoffe ich finde bloss die links zu den fehlenden Punkten. |
01.04.2012 17:19 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ich habe es schon geahnt finde den Download Link zur S7-PLCSIM V5.5 nicht? Es gibt folgende zum Download 6ES7841-0CA00-0YX2 S7-PLCSIM, SW-Pflegeservice 6ES7841-0CA01-0YX2 S7-PLCSIM SW UPDATE SERVICE 6ES7841-0CC03-.. S7-PLCSIM V5.2 und früher 6ES7841-0CC04-.. S7-PLCSIM V5.3 6ES7841-0CC05-.. S7-PLCSIM V5.4 aber keine S7-PLCSIM V5.5 Ich gebe es auf. Allen vielen Dank für den Support! |
01.04.2012 18:03 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Das liegt ganz einfach daran, daß es kein PLCSim V5.5 gibt. Das aktuelle ist V5.4 SP5 incl. Update1 http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/51884395 |
01.04.2012 19:58 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Sorry, aber du stellst dich echt "blöde" an. Ich schrieb schon mal, du sollst nicht nur schreiben sondern auch lesen! Was steht da? "Die Ablauffähigkeit unter MS Windows 7 64-Bit ist mit S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 Upd1 und STEP 7 V5.5 SP1 gegeben." Also genau, was du gesucht hast. Etwas mehr Transferleistung würde dir als Student gut stehen... |
Folgen Sie uns auf