21.06.2012 11:15 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo, ich habe die Support-Seiten und das Forum durchgesucht, leider die nötige Information nicht gefunden. Das Problem - wie im Thema. In diesem Beitragsteht, dass es mit Vista 32 kompatibel ist. Heißt es aber auch, dass es gleichzeitig mit Windows 7 kompatibel ist? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß, Damian
|
21.06.2012 12:30 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo Damain, bei der im Beitraggenannten Version die mit Windows Vista 32 kompatibel ist, handelt es sich um PRODAVE MPI/IE V6.1. Aber unabhängig davon, kenne ich aktuellkeine PRODAVE-Version, die für Windows 7 freigegeben ist.Vermutlich wird Windows 7 erst von der nächsten PRODAVE MPI/IE Version unterstützt. Dies dürfte vermutlich die Version 6.2 sein. Verfügbar ab ??? Beachte! Eine Aussage zur Kompatibilität von Win Vista 32 bedeutet nicht gleichzeitig, dass PRODAVE MPI/IE V6.1 auch für Win 7 freigegeben bzw. kompatibel ist. Hier noch eine Empfehlung für einen Beitrag. Welche SIMATIC Software Pakete sind mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem und mit STEP 7 V5.5 verträglich? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18734363 Gruß Azteke0110 |
16.07.2012 09:29 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo, mittlerweile gibt es in den Internetseiten des SiemensOnline Support einen entsprechenden Beitrag zum Produkt "PRODAVE MPI/IE V6.2". Diese Version unterstützung Windows 7. Mehr Infos findet man hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61631107 Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf