21.02.2013 18:08 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Zum Dimmen von Leuchtstoff Röhren würde ich nur EVG nehmen. Die müssen jedoch Dimmbar sein. Und habe dann einen eigenen Eingang dafür D1-D2 |
21.02.2013 18:34 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Danke erst mal für die Antworten. Ist die Dimmersteuerung mit meinen Bausteinen möglich??? |
Folgen Sie uns auf