10.08.2014 21:42 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hallo Habe nur diese Daten vom Motor da steht keine Watt oder Amper dabei. |
11.08.2014 07:52 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Da sich die Leerlaufdrehzahl auf den Getriebeausgang bezieht aber kein n angegeben ist, kann ich die Leistung nur grob auf 50 Watt schätzen, eher weniger. Ein möglicher Vorwiderstand konnte sein: 10 Ohm mit einer Leistung von 10 - 25 Watt. Wie groß die Leistung bemessen sein muss hängt davon ab, wie lange und wie oft er von Strom durchflossen wird und sich dabei erhitzt. Versuchsweise kannst du mal ein Blinkerbirnchen in Reihe schalten.... Wenn du nach Hochlast Drahtwiderständen suchst: http://www.reichelt.de/50-Watt-axial/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUP=B16B4&GROUPID=5274&START=0&OFFSET=16&SHOW=1 http://www.pollin.de/shop/p/Njk3OTk4/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Widerstaende.html |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf