27.01.2015 10:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Zur Auswahl der richtigen Zeitbasis. Ich halte mich mal an deine Vorgabe für den Impulsgeber bei meinem Beispiel. Zur Zeitbais: Wird die Zeitbasis Sekunden ausgewählt, setzt sie sich ja aus 2 Bereichen zusammen: Sekunden linksbündig, dann als Trennzeichen der Doppelpunkt, dann 1/100 Sekunden rechtsbündig. Wird die Zeitbasis Minuten ausgewählt, setzt sie sich ja aus 2 Bereichen zusammen: Minuten linksbündig, dann als Trennzeichen der Doppelpunkt, dann Sekunden rechtsbündig. Wird die Zeitbasis Stunden ausgewählt, setzt sie sich ja aus 2 Bereichen zusammen: Stunden linksbündig, dann als Trennzeichen der Doppelpunkt, dann Minuten rechtsbündig. Beispiel: Eingabe in Minuten. Wählt man die Zeitbasis Minuten aus, wird der Zahlenwert, welcher von der App kommt, in den Sekunden eingetragen. Somit entspricht der Zahlwert 60 dann 60 Sekunden, die Logo setzt das in der Anzeige auf 1 Minute um. Wählt man dagegen die Zeitbasis Stunden aus, wird der Zahlenwert, welcher von der App kommt, in den Minuten eingetragen. Somit entspricht der Zahlwert 60 dann 60 Minuten, die Logo setzt das in der Anzeige auf 1 Stunde um. Denn Parameter der Zeitbasis kann man über die App auch verändern, Datenart Byte, vorzeichenbehaftete Zahl (Signed). 1 entspricht Sekunden, 2 entspricht Minuten und 3 dann Stunden. Da ich ja (wie schon geschrieben) über keine Logo App verfüge, habe ich das Beispiel wieder mit dem Webserver gemacht. Die Zeiten entsprechen deiner Angabe, 60 Minuten Impuls und 6 Minuten Pause. DateianhangImpulsgeber.zip (94 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf