07.09.2015 16:46 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Wir würden gerne über einen Taster einen Kontakt (Q1) schliessen, damit anschliessend eine Elektropumpe läuft. Nach einer gewissen Zeit sollte die Pumpe stoppen und der Relaiskontakt muss sich zwingend lösen. Nach sagen wir 10Sekunden sollte der Kontakt anschliessend wieder schliessen, damit die Pumpe erneut pumpt. Die Simulation am PC läuft soweit. Sobald ich die Logo anhänge und die Software runterladen will, kommt der Fehler. Wir haben eine Logo 0BA8 ohne Erweiterungen. Kann mir jemand helfen? Bei diesem Programm kommt immer der Fehler Blöcke, die durch andere ersetzt wurden: B001 [Taktgeber] --> B001 [Impulsgeber] Vielen Dank für eure Hilfe. DateianhangPrüfprogramm_Elektropumpe.zip (70 Downloads) |
07.09.2015 17:06 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Juhuiii Herzlichen Dank. Es funktioniert einwandfrei. Danke für eure Hilfe. Mit Gruss Marcel Frey |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf