12.11.2014 09:00 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, die App funktioniert nich mit LOGO! 8. Zu deiner anderen Frage: Kannst du das in LSC simulieren? Werden da die AI's von der LOGO! 7 in die LOGO! 8 übertragen? LOGO! 7 AI --> Analogverstärker --> VM-Tabelle --> LOGO! 8 sollte funktionieren. Sieh dir mal das Beispiel an: Hoffe das hilft dir DateianhangNW_7_2_8.zip (216 Downloads) |
Folgen Sie uns auf