28.11.2015 19:34 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 88 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Kollegen, ich habe eine logo 12/24v mit Erweiterungen . Aufbau wie folgt:Logo 0ba8 Erweiterung mit 4 Ausgängen Erweiterung für pt 100 Erweiterung am 2 Mein Problem ist das ich ich einen ak4 temperatur fühler habe 2 Draht 4-20 ma. Und ich einfach nicht weiß wie ich das Ding ans laufen bekomme bzw wie ich die logo programmieren muß. Kann mir jemand helfen ? Danke im voraus. DateianhangAKF10_4mm_Datenblatt_de.pdf (52 Downloads) |
29.11.2015 06:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221) |
Unter Datei > Eigenschaften > I/O-Einstellungen kannst du kontrollieren, ob und wenn, wie viele AIs auf dem Basismodul aktiviert werden. Standardmäßig sind dort 2 aktiviert. Wenn du auf dem Basismodul keine Analogeingänge benutzt, kannst du sie so alle deaktivieren (Haken bei 0). Die Adressierung der Module wie folgt: Keine AI auf dem Basismodul aktiviert: Zwei AI auf dem Basismodul aktiviert: Vier AI auf dem Basismodul aktiviert: Für die Einstellung des Analogverstärker ist es wichtig, welche Temperatur du jumperst. Ich gebe dir in der angehangenen Datei mal 2 Beispiele an, einmal für den Temperaturbereich mit negativem Anfangswert, einmal für den Temperaturbereich beginnend bei Null. Zum Anschluss des Messumformers: DateianhangBeispiel.zip (53 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.11.2015 11:10 |
|
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 549 Bewertung: (7) |
Use Google translator, it is better than your german Ciao Stefan |
Folgen Sie uns auf