14.03.2008 22:02 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo, Du das Problem ist nicht die Funkstrecke sondern die Zeit die dabei vergeht. Hast Du die Updatezeit für das Device auf 16 ms stehen? Wenn nein stelle es bitte darauf oder, wenn Du PROFISAFE verwendest schraube vielleicht noch auf 32 ms... dann muß es aber gehen. Lies mal unter: IWLAN Konfiguration mit RCoax Cable in einer PROFINET IO-Umgebung (Configuration 6) Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf