03.05.2008 17:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Kein, wenn du ein bekanntes Stromsignal (ggf. von deinem Sensor und mit einem Ampermeter zwischen Sensor und LOGO!-Eingang) in das AM2 einspeist, dann brauchst du doch nur ein Minimalprogramm - Analogeingang, (1 oder 2 hintereinander) Analogverstärker und Textmeldung zur Anzeige von Ax des/der Analogverstärker(bei einem oder vom 1. Analogverstärker mit GAIN = 1 und OFFSET = 0). Mit dem 2. Analogverstärker kannst du dann noch in mA umerchnen siehe unten). Wie das geht und was ggf. zu beachten ist, stehtunter "Hinweise zur Berechnung von Gain und Offset für Analog-Blöcke (wie insbesondere den Analogverstärker) der LOGO!" Mit der EXCEL-Datei kannst du auch direkt x mA in LOGO!-interne Werte umrechnen, die dann der o. g. 1. Analogverstärker an die Schaltung weitergibt bzw. weiter geben muss. Wenn du eine Anzeige (in der Textbox) des Messsignals in der Einheit "mA" realisieren willst, dann verwende im 2. o.g. Analogverstärker GAIN = 2 und OFFSET = 0 und "2" Nachkommastellen für die Anzeige. Dann erhälst du den Wert mm,nn mA (unabhängig davon ob du 0-20 mA oder 4-20 mA als Sensorsignal einspeist !!! -> Du kannst dazu einfach "kein Sensor" wählen, weil du dann volle Kontrolle über GAIN und OFFSET hast!) - wenn dein AM2 korrekt arbeitet muss dieser Wert dem am Ampermeter (Sensor) entsprechen !!! Ich hoffe, nun kannst du einen Modul-Test erfolgreich absolvieren.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
03.05.2008 19:53 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Danke Betel für die gute Idee. Genau so werde ich die Funktion testen. |
Folgen Sie uns auf