29.11.2017 14:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
Hier mal ein Bespiel. Als Füllstandsgeber habe ich einfach einen 0-10V Sensor angenommen, und den Messbereich 0,00 bis 10,00 m. Die Werte für Ein und Aus des jeweiligen Grenzwerts kann du über das Display ändern. Das Selbe kann man auch für die Drehzahlsollwerte machen. DateianhangVariable_Drehzahl_(0BA8.Standard).zip (254 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf