19.12.2017 08:33 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Ich habe eine kleine Firma, einen Angestellten und wir arbeiten beim Fräsen und beim Drehen mit Siemenssteuerungen. Nun habe ich beim Drehen allerdings ein kleines Problem. Eventuell könnt ihr mir ja die Ursachen und ggf. eine Lösung erklären. Ich habe im Konturmanager eine Kontur erstellt. Im engeren die Kontur einer Riemenscheibe mit "K" - Profilrillen. Vereinfacht eigentlich eine ZigZag - Linie, welche an Berg und Tal jeweils einen Raduis aufweißt, das ganze sechs mal nebeneinander. Möchte ich diese Kontur nun simulieren, kommen folgende Fehler: 061606 und 010934 Lösche ich die Hälfte der Kontur, funktioniert es. Ist das eine Speicherproblem oder was kann ich mir darunter vorstellen? Aus der beschriebenen Fehlerbehebung kann ich mir leider nichts nehmen! Viele Dank für eure Hilfe im voraus! Mit freundlichem Gruß, turboteccs DateianhangRIEMENSCHEIBE.txt (62 Downloads) |
Folgen Sie uns auf