24.07.2018 12:36 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Guten Tag, wir haben 2 alte Kompressoren gegen einen neuen effizienteren ersetzt. Die alten Kompressoren laufen aber beide noch und sollen als Rückfallebene erhalten bleiben. Damit die alten Kompressoren nicht dauerhaft stehen, soll einmal pro Woche für 30 min der Lastbetrieb von einem der alten Kompressoren übernommen werden. Jeden Dienstag soll ein Schaltbefehl (Schalter) für 30min einen der Kompressoren im Wechsel ansteuern (wird über eine externe Gebäudeleittechnik realisiert). Die Kompressor-Umschaltung findet momentan über eine Betriebsstundenzählung statt, die mit der neuen Ansteuerung ersetzt werden soll. Also nochmal zusammengefasst: Der Schaltbefehl "Freigabe extern" soll abwechselnd die Ausgänge "Kompressor 1" und "Kompressor 2" ansteuern. Im Anhang ist ein kleines vereinfachtes unvollständiges Programm. Kann mir bitte jemand Hilfestellung geben. Bei Fragen bitte einfach melden. Ich hoffe ihr könnt mir soweit folgen. Danke! DateianhangUmschaltungüberFreigabe.zip (51 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: chris87 am: 24.07.2018 12:57:07 |
|
24.07.2018 14:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag.
DateianhangUmschaltungüberFreigabe_V2.zip (52 Downloads) |
25.07.2018 10:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig verstanden.
DateianhangUmschaltungüberFreigabe_V3.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
25.07.2018 11:46 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Habe es ja gelesen und für berechtigt befunden :-) |
Folgen Sie uns auf