17.09.2008 15:17 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, da gibts natürlich viele Möglichkeiten. Abhängig wie schnell und genau du die Messung brauchst gibt es unterschiedliche Lösungen. Hier ein Beispiel mit einem Millisekunden-Timer. Der Timer misst die Zeit zwischen zwei Takten und berechnet abhängig von der gemessen Zeit und der Anzahl der Gebinde je Takt die produzierten Gebinde je Stunde. Hoffe das Beispiel hilft dir weiter. Gruss Helmut DateianhangGebinde je Stunde.zip (97 Downloads) |
20.09.2008 15:35 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Super, hat mir sehr geholfen!! Vielen Dank! Gruss Jörg |
Folgen Sie uns auf