29.10.2008 13:04 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Wie RMR sagt, must du eine Reihenschaltung aufbauen, wobei der Vorwiederstand den Spannungsbereich >10V abfängt. D.h. wenn du 24V als Versorgung nimmts, must du 14V verbraten. Bei 12V nur 2V oder kannst ganz daruf verzichten (senkt halt deine Auflösung). Beim NTC wirst du den grössten Widerstandswert beim kalten Zustand haben, wonach du dann den Vorwiederstand für das benötigte Verhältnis auswählts (siehe FAQ). Die Spannungs must du am NTC parallel abgreifen. Dein Vorwiederstand muss auch 24V alleine aushalten können P = U * I. (1/4 Watt Wiederstand usw.) siehe auch folgenden FAQ mit einem Potentiometer. Was muss beim Anschluss eines Potentiometers an die integrierten Analogeingänge des LOGO! Moduls beachtet werden? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17967360 |
Zuletzt bearbeitet von: Marta Pfahl am: 29.10.2008 13:07 |
|
29.10.2008 15:49 | |
Beiträge: 228 Bewertung:
|
Hallo, verwende diese Verschaltung: Gruß Tom DateianhangNTC.pdf (1516 Downloads) |
Folgen Sie uns auf