01.11.2019 12:59 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (41) |
Anbei eine 7-Punkt Linearisierung mit Excel Sheet zur Berechnung der Einstellwerte aus einer beliebigen Wertetabelle inkl. Diagramm für Kurve. im Beispiel für Modul: GY-61 3-Achsen ADXL335 Sensor Beschleunigungssensor Neigungssensor 5,05 € DateianhangLogo-Linearisierung-siebenPunkt-mit-Verstärker.zip (227 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
08.11.2019 13:44 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke zunächst mal für das Beispiel. Ich habe es für meinen Radlader eingesetzt und auf 26Grad sind 48,8 % Neigung begrenzt. Ich denke das reicht, denn danach liegt er eh auf der Seite und dann ist es Egal Gruß aus dem Schwarzwald DateianhangLogo-Linearisierung-siebenpunkt mit Verstärker -26Grad.zip (241 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf