07.04.2020 13:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33885 Bewertung: (4215)
|
Von einer Version 6.90 habe ich noch nie etwas gehört. Als höchste Version der 6 kenne ich nur 6.1.12. Wahrscheinlich meinst du mit einer 24CE 0BA0 die aktuelle LOGO!8.2 mit der Bestellnummer 6ED1 052-1CC08-0BA0 (mit Display) oder 6ED1 052-2CC08-0BA0 (ohne Display). Du kannst deine alte Version kostenlos auf die aktuelle LSC V8.2.1 upgraden. Das Upgrade kannst du dir hier downloaden: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) Es ist ein 1,3 GB großes Komplettpaket. Starte die Installation als Administrator. Die Demo ist nur V8.0 und mit einer Demo konnten noch nie Funktionen ausgeführt werden, welche eine Kommunikation mit einer LOGO! verlangen. |
Folgen Sie uns auf