11.07.2020 11:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 33747 Bewertung:
|
Im Anhang eine Beispieldatei. Wenn du mit den Werten vom AI in der Simulation testest, dann bedenke, dass 200 Einheiten 0,0 bar entsprechen und 1.000 Einheiten dann 1,000 bar (bzw. 2,000 bar). Die Analogverstärker sind so parametriert, dass 3 Nachkommastellen im Display angezeigt werden. Damit entspricht die Auflösung somit 1 mbar (bzw. (2 mbar): DateianhangSkalierung_1_und_2_bar_FS4.zip (111 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf