10.01.2009 13:49 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo gebe, also mit den Transistorausgängen eines LOGO!-basismoduls oder eines Zusatzmodules können im Prinzip ausgangsfrequenzen mit der halben LOGO!-Zyklusfrequenz erzeugt werden (Strombelastbarkeit beachten). Aber leider ist eben diese LOGO!-Zyklusfrequenz fz nicht konstant, sondern abhängig von Programm und den ggf. angeschlosenen Zusatzmodulen. Im HD ist eine aus 2 Blöcken bestehende Schaltung ur Ermittelung von fz angegeben, die du auch in verschiedenen Schaltungen zur Impulsauswertung in meiner Schaltungssammlung findest. Dort und im Forum findest du auch zum Block der 0BA6 alternative Schaltungen zur Erzeugung von PWM-Signalen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
11.01.2009 11:46 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo gebe, Dies sollte gehen. Da du ohnehin 230 VAC schalten willst und im Allgemeinen die Heizungsumlaufpumpen vergleichsweise geringe Leistungen aufweisen, solltest du zum Schutz des Netzes noch besser ein TRIAC als Koppelelement vorsehen. Diesbezüglich gibt es z. B. von HIQUEL eine Koppelrelais-Serie, die auch ein solches Element beinhaltet und günstig z. B. bei CONRAD erhältlich ist: Typ K1S-T 24 V/DC Triac (2A), Conrad-Nr. 50 59 61 (ca. 18 EUR) MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf