26.06.2020 03:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33726 Bewertung:
|
Hallo dokorfisch, zuerst einmal willkommen im Forum. Erweiterungsmodule der Serien vor 0BA8 sind nicht kompatibel mit Basismodulen der Baureihe 0BA8. Der Unterschied zwischen der "einfachen" LOGO! und einer SIPLUS LOGO!: Die aktuelle LOGO! ist die LOGO!8.2 ist die LOGO! der 3ten Generation der Serie 0BA8. Innerhalb der Baureihe 0BA8 sind alle Basismodule mit den Erweiterungsmodulen der Baureihe 0BA8 kompatibel.
Eine LOGO! 0BA7 mit der Bestellnummer 6ED1052-1MD08-0BA0 hat es nie gegeben, da hast du die Bestellnummer einer aktuellen LOGO!8.2 erwischt. Ich würde an deiner Stelle noch ein paar Monate warten bis die LOGO!8.3 erscheint. Basismodule mit dem 6ED1052-1MDXX-XXXX sind die 12/24 RCE Varianten mit Display. Erweiterungsmodule der Baureihe 0BA8 (Bestellnummer endet immer mit 2): DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (167 Downloads) |
Folgen Sie uns auf