15.08.2019 10:10 | |
Beigetreten: 22.07.2019 Letzter Bes: 15.09.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich möchte mit der Logo8 eine Futterklappe Steuern mit einer Gewindespindel die rechts und links drehen soll. Der Motor steht immer still wenn die Drehrichtung geändert wird. Als Beispiel die Drehrichtung ist um 07:00 rechts um 12:00 rechts und um 18:00 Uhr rechts, um 18:05 soll die Klappe nach links drehen, also zurück zum Startpunkt. Die Dauer der Drehbewegung ca. 10 Sekunden. Ist es mögklich mit der Logo8 die Drehrichtung des Motors zu ändern und wenn ja wie? Daten zu logo8 und Motor: > LOGO! 8 12/24RCE / LOGO! 8.FS4_1 > DC Motor von Reichelt (https://www.reichelt.de/getriebemotor-49-6-mm-1-100-24-v-dc-gm49-6-24v-p163531.html?r=1 ) Angaben zum Motor Typ: Getriebemotor Temperatur: max.0 … 30 °C Elektrische Werte Bemessungsspannung: 24 V Bemessungsstrom: 0,45 A Nenndrehmoment: 98 Ncm Übersetzung1 : 100 Leerlaufstrom: 0,25 A Ausführung Drehzahl: 77 U/min Leerlaufdrehzahl: 7.800 U/min Drehrichtung: rechts/links Vielen Dank für die Unterstützung |
15.08.2019 11:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Was meinst du mit "welchen Baustein"? |
Folgen Sie uns auf