08.12.2014 18:07 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Schade, daß die 0BA8 mit dieser Lösung nicht funktioniert. Sind kleine Distanzen von 10 - 20 cm ohne Elektronik überbrückbar? Gruß, Fluppy |
16.02.2015 19:26 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo in die Runde, ich bin nun auch Besitzer einer LOGO 0BA8 und habe mir die Sache mal genauer angeschaut, die Busverlängerung sollte ohne weiteres möglich sein. Mit geschirmter Leitung sollten theoretisch einige Meter möglich sein, ich würde schätzen bei CAT7 Verlegeleitung so an die 5m. Die Pins müssen 1:1 verbunden werden, das Rastermaß der Buchse ist 2mm und Standard Pinheader passen da gut rein. Zum Protokoll: Siemens verwendet hier SPI mit 3V3 Pegel, die Pinbelegung könnt ihr hier im Wiki nachlesen. MfG |