22.02.2012 05:02 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Nunja, nicht gelernt, aber gewisse Grundkenntnisse sollten vorhanden sein. Es geht auch darum das du, auch für dich, einen Plan zeichnen kannst/solltest, um später mal evtl. Fehler zu finden oder wenn jemand anders mal an deine Steuerung muß. Dazu kommt ja auch noch, deine ganze Sache muß hier und da Sicherungen haben, evtl. noch Hilfskontakte Die Spannung, welche das Schütz an A1 benötigt, geht an Q1/1, dem Schließerkontakt der Logo, und von Q1/2 geht es an das Schütz, Klemme A1. A2 muß dann an 0V gehen, sonst fließt kein Strom. Hier ein Bild von einem Schütz wie es z.B. in Schaltplänen verwendet wird. A1 / A2 sind die Spule, 1 - 6 sind die Hauptkontakte (Schließer), 11/12 ist ein Öffnerkontakt (NC, normaly clossed) und 23/24 ist ein Schließerkontakt (NO, normaly open). Bei Motoren für 3 Phasen muß jede Phase an einen der Hauptkontakte, verwendest du nur einen 230V Motor, brauch dieser nur einen Hauptkontakt, die Anderen bleiben frei. |
22.02.2012 17:49 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Danke für die Hilfeleistung habe es hinbekommen mit euere Hilfe. |
Folgen Sie uns auf