07.09.2005 08:29 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29)
|
Können Sie mir sagen, wiso das Kabel für die SPS Programmierung 6ES7972-0CA22-0XA0 PC Adapter V5, RS232 / RS485 nicht mit schnelleren Baudraten arbeiten kann. Alle neueren PC's (braucht man ja für Step7) arbeiten mit Baudraten 128 oder 256 K und schneller.Das oben aufgeführte Kabel ist die dritte Generation... 38400 Baud > 115K ! Mit freundlichen Grüssen Beat Schneider http://www.msia.ch b.schneider@msia.ch |
19.10.2005 22:12 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Hallo Herr Schneider, die Begrenzung auf 38,4 kommt ja nicht vom Adapter sondern von der Software, der Adapter kann PC-seitig schon die 115 kbit/s. Es gibt von Drittanbietern Treiber, welche die Beschränkung der Software aufheben: http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpihighspeed.htm Ciao Dumens |