14.09.2012 12:02 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag, im Rahmen eines internen Projekts zur Entwicklung und Konstruktion einer Versuchsvorrichtung bin ich unter anderem mit der Steuerung beauftragt. Erste Erfahrung mit Steuerungen konnte ich im Studium während Laborveranstaltungen an einer SIMATIC S7 sammeln. Im Laufe meiner Recherchen bin ich auf die LOGO! aufmerksam geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen scheint diese für mein Vorhaben geeignet zu sein. Jedoch bin ich mit nicht sicher und möchte daher auf Ihre Erfahrung zurückgreifen. Die Versuchsvorrichtung besteht auf einer Plattform, welche mittig gelagert ist (ähnlich eines Kardangelenks) und Bewegungen um zwei Achsen ermöglicht. An den Ecken befindet sich jeweils ein DC-Elektrozylinder vom Typ DSZY3. Diese gibt es in den zwei Varianten 12 V und 24 V. Mechanisch sind die Zylinder geeignet. Außerdem verfügen sie über Potentiometer, über diese der Zylinderweg erfasst werden kann. Um nun eine möglichst große Spanne an Versuchen durchführen zu können, sollen die Zylinder mit unterschiedlichen Drehzahlen fahren können. Dadurch soll die Drehunggeschwindigkeit um eine bestimmte Achse in Grad pro Sekunde vorgegeben werden. Weiterhin ist eine Änderung der Drehrichtung durch Umpolen der beiden Anschlüsse notwendig. Ist dieses Vorhaben mit einer LOGO! möglich? Mit freundlichen Grüßen dakada |