Industry Online Support
Technical Forum
24.11.2011 16:08 | |
Beiträge: 267 Bewertung: (24) |
Hallöchin, über die Startwerte der Struktur "sRet" im Datenbaustein des PID_Comact kannst du deine PID-Parameter vorgeben und über einen Statuswechsel in den "i_Mode"=3 als Initialisierungsschritt startet den Regler im Automatikbetrieb. Wenn du die Parameteroptimierung automatisieren willst mit Übertragung des Gesamtprojektes, must du die gefunden Parameter auslagern. Das sollte entweder über die Rezeptur eines HMIs oder über die Funktionen "READ_DBL" und "WRIT_DBL" in STEP 7V11 möglich sein. DateianhangPID_Auto_Start_V10.zip (377 Downloads) |
Folgen Sie uns auf