23.08.2022 10:39 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 17.03.2025 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Kann ein Engineering WinCC Unified parallel zu WinCC Comfort/Advanced/Professional bzw. WinCC V7.x installiert werden? Ein WinCC Unified kann nicht mit einer WinCC Professional oder einem WinCC V7.x auf einem Rechner installiert werden (hier wäre eine Installation in einer Virtuellen Maschine zu empfehlen). Dagegen kann ein WinCC Unified Engineering mit einem WinCC Comfort/Advanced Engineering parallel installiert werden. Gültige Lizenzen für ein WinCC Unified können für ein Engineering eines WinCC Comfort/Advanced/Professional genutzt werden (und umgekehrt). Dazu müssen die Lizenzen auf den WinCC Comfort/Advanced/Professional Engineering Rechner transferiert werden. Weitere Information: Lieferfreigabe SIMATIC WinCC Unified V17 ES & RT Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/23/2022 14:12:33Textformatierung optimiert. |
|
23.01.2025 07:22 | |
Beigetreten: 17.05.2010 Letzter Bes: 07.04.2025 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Wie sieht das inzwischen bei V19 oder V20 aus? Ist da eine parallele Installation möglich? |
Zuletzt bearbeitet von: DJMetro am: 01/23/2025 07:22:57 |
|
27.01.2025 13:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
Hallo, ein WinCC Unified ES/RT V16…V18 kann nicht mit WinCC Professional ES/RT auf einem Rechner installiert werden (hier wäre eine Installation in einer Virtuellen Maschine zu empfehlen). Ab WinCC Unified ES/RT V19 ist es möglich WinCC Professional ES/RT parallel zu installieren, nur nicht mit WinCC Vx. Ein WinCC Comfort/Advanced kann mit WinCC Unified ES/RT ab V16 parallel installiert werden. Weitere Information: Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 01/29/2025 12:06:26Versionen angepasst |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
SiePortal vereint unsere Industry Mall mit den Industry Online Support Seiten in einer gemeinsamen Oberfläche. Schritt für Schritt werden alle Funktionen in das neue Design überführt. Damit Sie sich schnell mit dem neuen Design und der neuen Navigation zurecht finden, empfehlen wir Ihnen die Guided Tour durchzuführen. Hier erhalten Sie in wenigen Schritten Informationen zu den wesentlichen Änderungen.
Wenn Sie die Tour starten, werden Sie zu unserer neuen Plattform weitergeleitet. Sie können jederzeit zurückkehren, indem Sie auf die Schaltfläche "Zurück" in Ihrem Browser klicken oder die URL erneut öffnen.
Folgen Sie uns auf