12.10.2015 15:02 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich möchte einen Sinamics V20 via Modbus RTU starten. Die Kommunikation funktioniert, ich kann diverse Einstellungen via Modbus ändern und den Motor auch manuell im JOG Modus drehen lassen. Wenn ich versuche den Motor via Modbus zu starten, blinkt jedoch nur der eingestellte Frequenzwert im Display abwechselnd mit 0.00. Die Kommunikation erfolgt mit einem USB-RS485-Adapter mit python und minimalmodbus. Ich habe 1150 gefolgt von 1151 an Register 99/40100 (Comunication between S7-300 and V20 sinamics. ) gesendet, das Problem bleibt jedoch bestehen. Kann mir jemand helfen? Habe den Verdacht, dass ein Parameter falsch eingestellt ist und die Lösung einfach ist. Vielen Dank |
25.06.2020 16:10 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo Schlomo, konntest du das Problem lösen? Habe dasselbe Problem.
|
Folgen Sie uns auf