22.04.2021 10:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen immer wieder Fragen, wo der Unterschied zwischen SIMATIC Step 7 Basic (TIA Portal) und SIMATIC Step 7 Professional (TIA Portal) liegt SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal) Ist das einfach zu bedienende Engineeringsystem für die modulare Kleinsteuerung SIMATIC S7-1200 sowie der zugehörigen Peripherie. Es beinhaltet S7-PLCSIM zur Simulation der S7-1200 CPU und SIMATIC WinCC Basic für die Projektierung der SIMATIC Basic Panels. STEP 7 Basic wird mit einer Floating License ausgeliefert und erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann. Bestehende Lizenzen von STEP 7 Basic vorhergehender Versionen lassen sich mit einem Upgradepaket auf die aktuelle Version updaten, STEP 7 Basic Lizenzen lassen sich mit Hilfe eines Powerpacks auf STEP 7 Professional hochrüsten. SIMATIC Step 7 Professional (TIA Portal) Ist das leistungsstarke und durchgängige Engineeringsystem für die aktuellen SIMATIC Controller S7-1500, S7-1200, S7-300, S7-400, WinAC und ET 200 CPU. S7-PLCSIM zur Simulation der S7-1500, S7-1200 CPU sowie SIMATIC WinCC Basic zur Projektierung der Basic Panels und SINAMICS Startdrive zur Konfiguration von Antrieben sind im Lieferumfang enthalten. STEP 7 Professional wird mit einer Floating License ausgeliefert und erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann. Bestehende Lizenzen von STEP 7 Professional vorhergehender Versionen lassen sich mit einem Upgradepaket auf die aktuelle Version updaten, STEP 7 Basic Lizenzen lassen sich mit Hilfe eines Powerpacks auf STEP 7 Professional hochrüsten. Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V16 Ein weiterer Beitrag im Forum geht auf die Trial License ein Weitere Lizenzarten für STEP 7 Basic/Professional finden Sie in der Industry Mall Hinweis Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-S71500-S7-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf