23.07.2021 07:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1424 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Laden von Gruppen und Gruppenstrukturen für S7-1200 und S7-1500 CPUs Ab dem TIA Portal V17 werden vorhandene Gruppen und Gruppenstrukturen bei einem "Laden in Gerät" mit übernommen und wie offline konfiguriert abgelegt. Die Gruppen- und Gruppenstrukturen können aus folgenden Systemordnern geladen werden:
Dies gilt auch für die o.g. Systemordner unterhalb von Software Units. Jedes dieser Objekte können Sie in der Projektnavigation selektieren und auf eine CPU S7-1200 oder S7-1500 mit den enthaltenen Gruppen und Gruppenstrukturen laden. Das Laden ist über alle Ladebefehle für das Laden von Software möglich. Hochladen von Gruppen und Gruppenstrukturen für S7-1200 und S7-1500 CPUs Beim "Laden von Gerät" werden die Gruppen und Gruppenstrukturen aus dem Online-Projekt in das neue Projekt mit übernommen. Weitere Besonderheiten für das Laden Beim Ladevorgang werden alle Informationen, die zur Rekonstruktion des Programms notwendig sind, auch symbolische Informationen, wie z. B. Namen und Kommentare für Code- und Datenbausteine, in bis zu drei projektierten Projektsprachen mit geladen. Wenn Sie die Projektsprache ändern, ist daher ein neuer Ladevorgang notwendig.
Vorteile Zugriff auf die Gruppenstruktur, selbst wenn das Offline-Programm nicht verfügbar ist. Weitere Informationen stehen im Handbuch SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V17 und SIMATIC WinCC V17 im Kap. PLC programmieren – PLC-Programme übersetzen und laden. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf