30.07.2021 09:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, es gibt einige Neuigkeiten zu den Anweisungen im TIA Portal V17.
– Sie können anfordern, dass die Backup-CPU zur Primary-CPU wird und damit die Kontrolle des Prozesses übernimmt. – Sie können anfordern, dass die Backup-CPU in den Betriebszustand "STOP" geht.
Folgende Verbindungseigenschaften können Sie auslesen bzw. vorgeben: – Art und Weise, wie eine TCP-Verbindung abgebaut wird: Die Verbindung und die zugehörigen Ressourcen werden entweder sofort freigegeben mittels TCP-Reset (bisheriges Verhalten) oder die Verbindung wird mittels TCP-Finish abgebaut. Das bedeutet, dass die Ressourcen erst nach Ablauf eines Timers freigegeben werden, damit die Gegenseite eine Quittung schicken kann. – Änderung des TTL-Werts bei UDP Multicast (nur bei S7-1500-CPUs): Bisher konnte ein UDP-Multicast-Telegramm nicht über Router-Grenzen hinweg gesendet werden. Jetzt können Sie vorgeben, wie viele sich hintereinander befindende Router ein UDP-Multicast-Telegramm weiterleiten sollen.
– DNS Hostname – DNS Domainname – DHCP ClientId – DNS Server-Adressen – IP Suite (IP-Adresse, Subnetzmaske, Default Gateway bzw. Default Router) – NTP Server-Adressen (Diesen Kommunikationsparameter können Sie nicht lesen, sondern nur ändern.)
Weitere Informationen stehen im Handbuch SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V17 und SIMATIC WinCC V17 Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf