05.03.2024 10:45 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
In diesem Video zeigen wir Ihnen die Applikation Machine Monitor auf unserer Plattform Industrial Edge. Die App Machine Monitor bietet Transparenz über den Wartungsstatus der angeschlossenen Maschinen. Die Überwachung von Wartungsintervallen auf Basis der tatsächlichen Maschinennutzung ermöglicht eine optimierte Vorhersage von Fälligkeiten für die Planung von Serviceeinsätzen. Im Video werden die Funktionalitäten der App Machine Monitor anhand von Beispielen erläutert. Dies umfasst die Erstellung von Wartungsregeln mit der Hinterlegung von Anweisungen für das Wartungspersonal. Als Wartungsindikator können auch Referenzkennlinien verwendet werden. Im Wartungsfall erfolgt eine Benachrichtigung und durch die Dokumentation entsteht für jede Maschine eine Wartungshistorie in Form eines Wartungslogbuches. Video-Playlist zu Industrial Edge Industrial Edge: Beitragsübersicht Wenn Sie offene Fragen haben oder mehr über die Einsatzmöglichkeiten von Siemens Industrial Edge in Ihrem Unternehmen erfahren möchten, kontaktieren Sie einfach unsere Experten: Kontaktieren Sie unsere Experten Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/11/2024 13:21:51Möglichkeiten zur Kontaktierung hinzugefügt. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/01/2024 12:03:52Hinweis zur Beitragsübersicht hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf