08.04.2019 14:47 | |
Beigetreten: 07.03.2016 Letzter Bes: 10.03.2020 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Guten Morgen / Tag, ich bin gerade beim Vorplanen einer neuen Anlage zufällig auf die Verbindungsbausteine der 3RT-Serie gestoßen ... Leider habe ich bei mir keine "Standardschaltung". Kennt sich jemand mit den Bauteilen aus (oder hat eine ähnliche Steuerung) und könnte mir für einen 11,7kW & 18,7kW Motor (zwei unterschiedliche Anlagen) die passenden Artikelnummern sagen? Habe soweit schonmal die Bauteile 3RA2923-2AA1 und -2BB1 gefunden. Die Schütze sind teilweise "verdreht" um den Verdrahtungsaufwand für unseren Schaltschrankbau zu erleichtern. Grüße, Hans DateianhangSiemens Schützschaltung.pdf (341 Downloads) |
12.04.2019 15:32 | |
Beigetreten: 15.04.2009 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 126 Bewertung: (11)
|
Hallo Hans, leider kann man anhand des Schaltplans nicht erkennen welches Gerät mit welchem Verbindungsbaustein kombiniert werden soll. Um das genauer zu klären,empfehle ich eine Anfrage beim Siemens Support zu starten. Unter folgenden Link kann ein Support Request gestartet werden. Support Request:www.siemens.de/support-request Gruß Frank
|
Folgen Sie uns auf