26.08.2024 12:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (141)
|
Allgemeine Vorbetrachtung Die Motivation Energieflüsse in Produktionsmaschinen transparent in Zahlen darzustellen und intelligent auszuwerten bzw. weiterzuverarbeiten, entsteht aus verschiedenen Gründen. Hierzu gehören neben verschiedenen wachsenden Trends auch normative Anforderungen und nicht zuletzt ein Kostendiskussion, welche über Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Produktionsanlage entscheiden. Siemens bietet hierzu u.a. im industriellen Umfeld die passenden Lösungen, sowohl für das Energiemonitoring als auch für das Energiemanagement. Zur besseren Übersicht werden nachfolgend die Hauptunterschiede und Funktionen zwischen dem Energiemonitoring und Energiemanagement im industriellen Umfeld dargestellt: Energiemonitoring
Energiemanagement
Wesentliche Unterschiede zwischen Energiemonitoring und Energiemanagement
Energiemonitoring und Energiemanagement als Teamplayer Energiemonitoring und Energiemanagement sind keine Gegenspieler, sondern bilden ein gemeinsames Team. So besteht die Aufgabe des Energiemonitorings darin Energieströme zu messen, die Messdaten aufzubereiten und diese gemessenen Daten dann aufzuzeichnen. Das Ergebnis des Energiemonitorings ist somit das Speichern der Daten in Datenarchiven. Beim Energiemanagement spricht man dann von der Weiterverarbeitung der beim Energiemonitoring gewonnen Messdaten z.B. zur Bestimmung der Energieeffizienz einer Produktionsanlage. Fazit Vereinfacht lässt sich zusammenfassen, dass mit Energiemonitoring die Daten (Big Data) erfasst werden und mit einem Energiemanagement die „Datenwolke“ intelligent ausgewertet bzw. aufbereitet (Smart Data) wird. Weitere Informationen
Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 08/26/2024 12:51:41Formatanpassung |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf