05.05.2023 15:03 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo, U_567........ Ja, es ist Machbar! Da die Drehzahl -Temperatur Tabelle nicht linear ist, habe ich sie mit zwei UDF`s (Benutzer definierte Funktion), aus zwei Teilen, 300-700 RPM und 700-1000 RPM zusammengesetzt. (Ich stelle die UDF zur Verfügung.) (Je eine UDF für einen Linearem Bereich.) [Von 300-700RPM = 6,0-1 0,0°C Linear] [Von 700-100 RPM = 10.0-16,0°C wieder Linear] ... Ich weiß, das ist für einen Beginner schwierg, aber es ist ein Weg. Die Führungsgrösse zu ermitteln ist etwas Aufwendig, Die Regelung eigentlich Standard. Schau bitte das Exempel an, und simuliere damit, dann kommst du schon dahinter. Viel Erfolg, wünsch Quirin DateianhangHeiz-Kühlkreislauf.zip (205 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
25.07.2023 15:09 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo, Luka4815 Im Anhang habe ich eine Idee die das Problem unter Umständen löst. ( Ist bei Maschinenstillstand die Öltemperatur höher als der Öl-Sollwert wird gekühlt) Gruß, Quirin DateianhangHeiz Kühlkreislauf_V2.zip (181 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.07.2023 17:48 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo, Luca Da mir nicht klar ist welcher Referenzwert für die Kühlung bei Stillstand der Maschine Du hast jetzt die Möglichkeit, dich zwischen einer Festgelegten Referenztemperatur, oder des aus der Drehzahl und der Umgebungstemperatur errechneten Wertes zu entscheiden. Die geschieht mit dem Eingang I2. Vielleicht möchtest du an der Anlage im Realbetrieb ausprobieren welches der bessere Weg ist. Gruß, Quirin DateianhangHeiz Kühlkreislauf_V3.zip (292 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf