(0)| 07.05.2021 13:11 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.12.2025 Beiträge: 1740 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Die SIMATIC S7-300 / ET 200M Systemfamilien werden als Teil unseres etablierten Produktprogramms grundsätzlich bis 2023 erhältlich sein. Mit der Veröffentlichung einer Produktauslauferklärung werden die jeweiligen Produkte für weitere 10 Jahre als Ersatzteil verfügbar sein. Die SIMATIC S7-300 und S7-400 Steuerungen sind - und bleiben - ausgereifte, bewährte Produktlinien. Viele neue Anforderungen an Handhabung und Leistung können mit der bekannten Architektur nicht mehr vollständig erfüllt werden und haben zur Entwicklung der nächsten Steuerungsgenerationen SIMATIC S7-1500 mit verbesserten Systemeigenschaften geführt. Um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Maschinen und Anlagen immer wieder an aktuelle Anforderungen angepasst werden. Ist Ihr Automatisierungssystem nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik, dann ist es an der Zeit, eine Modernisierung ins Auge zu fassen. Migrationsleitfaden: SIMATIC S7-300/S7-400 nach SIMATIC S7-1500 S7-300 Migration von STEP 7 V5.x ins TIA Portal Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
| 30.05.2022 08:18 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.12.2025 Beiträge: 1740 Bewertung:
|
Für das System SIMATIC S7-300 und das Peripheriesystem ET 200M wird zum 1.10.2023 der Meilenstein PM400 (Ankündigung Produktauslauf) gesetzt. Als funktioneller Ersatz stehen das System S7-1500 und das Peripheriesystem SIMATIC ET 200MP (Factory Automation) sowie das System SIMATIC S7-400 und das Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP HA (Process Automation) zur Verfügung. Die Typstreichung (PM410) erfolgt am 01.10.2025. Weiteres steht im SIOS Beitrag: Information über den Produktauslauf von S7-300 / ET 200M Komponenten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf